工作场所解决方案

通过完善生产链每个阶段的解决方案来优化车间的装配机柜流程。

工作场所解决方案

完善适配每个工作阶段

魏德米勒是您可靠的合作伙伴!可在装配机柜的所有电气安装阶段,从规划到安装,再到运行阶段为您提供全方位支持,并为您的车间带来优化的解决方案。凭借我们在装配机柜方面的多年经验,魏德米勒将高效利用我们全面的产品组合帮助您加速工作流程,并提升您的产品质量。

确认和发掘工业 4.0 的潜能

斯图加特大学机床和制造控制工程研究所进行的“装配机柜 4.0”研究结果显示,传统的装配机柜过程中较耗时的阶段为规划和安装阶段。
更加精准:项目规划和电路图构建步骤占据了整个规划流程所需时间的 50% 以上。在安装过程中,机械装配和布线通常需要的手工工序的复杂组合所需时间可占据装配流程所需时间的 70% 以上!

魏德米勒的优化潜力

流程的速度和安全性可提升80%

流程的速度和安全性可提升80%

魏德米勒正在持续开发能够简化耗时耗力的工作流程(例如机械装配和布线)的创新手段,以此提升产能。

高端品质

高端品质

符合所有相关标准的认证和许可充分说明了这一点——德国制造的优质产品是值得您信赖的选择。

规划可靠性

规划可靠性

魏德米勒是您值得信赖的合作伙伴,在电缆制备、加工和系统化标记方面拥有多年经验。

我们的获奖解决方案

荣获 2022 年德国设计奖的产品

PrintJet CONNECT 高性能喷墨打印机和紧凑型 CUTFIX PRO 自动电缆断线机获得奖项。

2021 年德国创新奖

PrintJet CONNECT 在“优秀 B2B 企业”竞争类别的“机器与工程”门类下荣获“德国创新奖”。

机柜装配创新奖

专家评审团将此奖项授予魏德米勒“线束加工中心 (WPC)”和“智能机柜装配”解决方案。

魏德米勒一站式商店和全球营销网络让您随时随地获取完善的工作场所解决方案。无论您在哪里,您都可以信赖魏德米勒久经验证的物流服务。

Sune Mellgren,标记和工具事业部副总裁

互动信息图

我们的工作场所解决方案

魏德米勒的数字数据连续性

简化的工程设计和全面的文档记录

数据一致性助力实现可靠规划

  • 魏德米勒的软件解决方案可消除手工工作步骤,由此降低出错风险
  • CAE 接口有助于快速轻松地在大多数常用的工程设计环境中获取数据
  • 节约大量时间和成本,尤其是在要求较高的项目业务中

直接联接标记流程

PrintJet CONNECT

可以通信的高性能打印机

  • 便于维修和维护
  • 每分钟可以打印至少 2 板 MultiCard
  • 自动校准 MultiCard
  • 自动堆栈功能可以实现“先进先出”

通过标准化节省大量时间

魏德米勒工具箱

魏德米勒的装配机柜工具车有助于将效率提升10%

  • 通过工作场所的标准化节省大量时间
  • 通过巧妙组合的设备实现髙质量
  • 在每天工作结束时快速确定缺失的工具
  • 通过 MultiCard 标记号和二维码进行标记,由此提供额外支持

半自动化电缆装配

线束加工中心

魏德米勒线束加工中心 (Wire Processing Center, WPC) 有助于将效率提升高达 80%

  • WPC 将得到认可的组件与模块化装配系统相结合
  • CAE 数据拥有多种输入选择
  • 以理想方式集成至制造流程中
  • 管状端头和标记号的可靠补充
  • 极佳的流程可靠性

装配简单、可靠

Klippon® 自动端子装配机

通过自动化导轨端子条装配有效节约时间并提高工作流程效率

  • 在常规生产中装配端子排可节省高达 60% 的时间
  • 因使用无人操作,可额外节约 7 个小时
  • 使用魏德米勒配置器的 eCAD 数据可避免装配错误。
  • 通用送料器让操作变得简单

快速高效地标记装配好的导轨条

Klippon®自动化激光标识机

Klippon® 自动激光标识机可高效建造控制柜

  • 在标记流程中可节省 90% 的时间
  • 使用魏德米勒WMC软件时使用来自 eCAD 程序的始终保持一致的数据,由此避免出现错误标记
  • 卓越的标记质量
  • 在多种多样的材料上实现高质量的打印图像

应用

工作场所解决方案应用案例

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。魏德米勒WMC配置软件支持从E-CAD 系统规划到文档记录的工程流程,确保流程的持续性。

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以 BMECat 格式及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览