随着工厂设备数字化水平的不断提升,传统的以太网布线系统亟需进一步更新升级。特别是对于传感器和本地模块化控制设备而言,传统布线理念已经不能满足其对空间和安装的新需求。
单对以太网是一种以太网标准,用于通过一对线(两线制以太网)进行数据传输。单对以太网旨在简化并改进工业应用中的数据传输,同时支持使用现有线缆搭建经济高效的以太网网络。
在新工业标准的发展过程中,魏德米勒与众多联接技术行业的合作伙伴都采用了创新的单对以太网技术。该技术支持从传感器到云端的大量各类工业物联网设备之间进行端到端通讯。
单对以太网系统联盟是由不同行业和应用领域中技术领先的企业所成立的一个协会,旨在促进企业交流专业经验并整合单对以太网技术。协会全体成员致力于推广单对以太网技术,推动其在工业物联网和其他领域的应用。您可以访问单对以太网系统联盟的官方网站,获取协会的联系方式和活动信息,并深入了解单对以太网的详细信息、应用案例和技术优势等内容。
单对以太网是一种满足工业物联网和工业 4.0 应用基本要求的技术,旨在通过工业以太网实现端到端的智能网络联接。
单对以太网解决方案不仅具备可扩展性和确定性,还完全兼容物理第一层以上的各协议层,确保工业应用中各产品间的通讯顺畅。
为了统一从传感器到云端所使用的以太网技术,并在过程层级完善现有的现场总线系统,开发新技术势在必行。
当前的以太网技术在多数工业物联网应用场景中都过于复杂臃肿,通常不适合联接最底层的现场设备。单对以太网(又称两线制以太网)技术结合了传输距离远、设计紧凑、布线简便、宽容度高等特点,提供了一个广泛适用于各类未来工业应用的解决方案。
单对以太网技术是解决传感器和设备的远程信息传输问题,助力工业4.0和工业物联网落地的优秀解决方案。它支持通过标准化接口和通过两线制解决方案直接联接,数据和电源只需一条线即可传输,其一大优势在于桥接距离长达1000米,可以获取更多生产数据从而提升工厂设备利用率。同时,单对以太网只需使用一对线缆,大大降低布线工作量。
此外,单对以太网使用数据线供电(PoDL)技术,供电同时实现最高1 GB/s的数据传输,从而构建了一个从传感器到云端相统一以太网通讯系统。由此可见,单对以太网必将成为今后工业通讯和网络基础设施的核心技术!
您想要在过程行业进行现场数据访问吗?以太网APL将是您的不二之选!以太网APL 是单对以太网的一部分,专为过程行业而开发。
魏德米勒针对工业和楼宇自动化两个应用领域的单对以太网设计了质量优秀的产品,推出了适用于 IP20 和 IP67 环境的小型化连接器、预制电缆、免工具可组装连接器。我们也为过程行业的应用提供一系列符合以太网APL协议的产品,例如采用螺钉或直插式联接的经典端子、OMNIMATE® PCB 端子和 PCB 连接器、内置和可现场联接的连接器 (M12)。
以太网APL专门用于从恶劣的工业环境中获取现场数据,在长达1000米的双绞线上能同时保持稳定数据传输和同步供电,并兼顾安全性。
单对以太网(又称两线制以太网)技术涵盖了多项基于IEEE 802.3的以太网标准,能够满足各类复杂传感器对数据传输速率的要求。它在1000米以内的线缆传输速率可达10 Mb/s,而40米以内的线缆传输速率可进一步达到100 Mb/s至1 Gb/s。
通过使用合适的网络基础设备,百兆、千兆传输速率的40米标准最小传输距离可以显著增加。
单对以太网利用数据线供电(PoDL)技术,无需使用电源线,直接通过数据线供电,使外部设备供电更加灵活便捷。数据线供电(PoDL)技术兼容 24V 到 48V 多种电压等级,可以在电源设备(PSE)上提供高达 52W 的功率等级,从而使应用单对以太网更加经济高效,节省大量空间。
单对以太网作为一项突破性创新技术,为众多前沿应用领域提供了更经济高效的网络解决方案。相较于传统以太网技术,单对以太网不仅具有扩展性和确定性,还确保完全交互操作,助力搭建更加智能的端到端网络。
单对以太网摒弃了传统的总线架构,仅用一对线缆便能实现传感器等现场设备直接互联,并支持通过端到端的TCP/IP通讯将现场数据实时传输至云端。这种方式无需额外的网关和冗余的控制及IT系统,因此从众多网络解决方案中脱颖而出。
IEC 63171标准规定了单对以太网联接技术的标准。其中详细阐述了单对以太网连接器的基本信息、测试方法和要求。该标准涵盖了电气和传输特性以及不同类型的对插结构。此外,这一标准还引入了涉及环境条件和使用领域的MICE概念(机械性能、防护等级、耐气候性和电磁性能)。
IEC 63171:基本标准
单对以太网系统联盟 (SPESA) 汇聚了众多技术领先的企业,共同挖掘新兴单对以太网技术的巨大潜力,进军未来市场。该联盟致力于促进不同技术领域的专家交流,旨在将单对以太网技术推广至各个市场和应用场景,并制定统一的市场标准。
单对以太网系统联盟还致力于积累相关技术知识,同时解决落地过程中的技术难题,助力单对以太网快速普及。
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!