根据您的需求定制性能

魏德米勒可提供一系列全面的测试设备。其中包括电压测试仪、万用表以及电流测试仪等等。在开发和建造过程中,魏德米勒始终会考虑用户的需求和体验,因此魏德米勒的设备始终都能够满足实际需求,拥有极度可靠的性能。

优势一览

较大的测量范围

较大的测量范围

适合1V到1,000 V的安全相关AC/DC电压。

CAT III和CAT IV

CAT III和CAT IV

适用于提升安全性以及更多应用。

轻松测试

轻松测试

通过非接触式的电压和磁场测试仪完成。

产品范围

二极电压测试仪

魏德米勒的新一代二极电压测试仪构造更为紧凑,拥有创新优势,广受认可。VT Digi Pro能够测试最高1,000 V交流电或直流电电压。它能够测量频率、电阻以及电压、旋转场和持续性。全新的测试仪还能够实现便捷的单手操作方式。

二极电压测试仪
客户受益
  • 测量范围最高可达1,000 V交流电/直流电电压
  • 集成电阻测量
  • 获得CAT III 1.000V/CAT IV 600V认证
  • 通过更厚重的探针提供GS 38防护

2极电压测试仪

拥有LED或数字LCD显示器

数字万用表

适用于测量大量变量

数字式电流钳形表

适用于测量交流电和直流电电流

直通测试仪

抗冲击且不易损坏

非接触式测试仪

用于测量电压和磁场

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以 BMECat 及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

下载