PrintJet CONNECT 是魏德米勒久经考验的 PrintJet 系列进一步发展的结果。该产品聚焦现代工业和装配机柜需求,兼有优化流程、减低成本、实现智能联网、以及数据完整一致性等优点。您可以直接在标记流程中采用现有的数据,以提高工作效率,并可能降低出错率。
PrintJet CONNECT 可以联网,因此具有多种优点。例如,魏德米勒定期为打印机操作系统提供安全补丁和更新,以增强运行可靠性。
此外,PrintJet CONNECT 还可以监控和记录所有运行参数,并提供给用户使用,以便进行维护或防止出错。
维修技术员可通过远程维护提供针对性的在线支持,避免不必要的停机和现场维护维修。这对提高可靠性和工作经济性来说是一个里程碑。
PrintJet CONNECT 打印机为您带来所有联接优点。一方面,您可以将现有数据用于标记流程中,另一方面在任意位置持续监控打印机状态和功能的能力也让您受益匪浅。这既保证了可用性,又节省了大量时间、资金,免去了您的麻烦。
PrintJet CONNECT 自动根据打印介质的尺寸公差进行自我调整,因此可以根据各个标记号完美适应打印物。打印机传感器决定卡片精确尺寸,并纠正打印值,以便均匀打印所有标记号。
PrintJet CONNECT 打印头可快速恢复使用,即使是在长期存放之后。为此,墨盒换成了液态墨盒进行存放,以免打印头干裂。
PrintJet CONNECT 打印速度高,因此还适合打印大量标记号。例如,每小时可打印多达 26,000 DEK 5/5 端子标记、10,000 TM-I 导体标记 或 5,000 ESG 设备标记号。
可根据公司 IT 要求给打印机安装更新安全补丁。打印机的集成 IPC 采用久经验证的 WIN 10 IoT 操作系统,可以安装魏德米勒定期提供的安全更新文件。
PrintJet CONNECT 具有全面的文档功能,可创建资讯性日志文件,并向现场维修技术员和远程维护工作提供针对性的支持。这样就无需将打印机运送至魏德米勒维修中心进行简单维修。
PrintJet CONNECT 具有全面的监控功能,可以进行预防性维护,确保设备可靠工作。打印机记录并保存电源、墨水消耗、工作寿命、空气湿度、室温等工作相关参数,并在出现错误和异常偏差时迅速向用户发出警告。
通过 PrintJet CONNECT,魏德米勒展示了网络化的所有优点,标记流程的执行也变得更为高效。
在机柜的整个工作寿命内,必须确保机柜中及机柜上端子排、导体、电缆和设备的标记号清晰可辨。选择可靠的打印机技术很重要,尤其是考虑到机柜通常要使用很长时间,而且受各种环境因素的影响。因此本白皮书旨在简要介绍墨水和相关技术。
魏德米勒为全球的机柜装配建造商提供支持,并了解他们所面临的挑战。因此,魏德米勒针对装配机柜过程中的所有步骤为您提供经过精心设计的、质量卓越的产品和解决方案。魏德米勒以这种方式为您和您的客户创造附加价值。您可尽情享用魏德米勒的专业知识所带来的优势。