为您的应用提供适合照明

LED 灯经久耐用,配有全面的不间断电源系统,可选装远程监控功能和电源插座。这种解决方案可随时安装,适用于照明、应急照明和供电。

魏德米勒 LED 灯可用于多个行业

优势一览

具有成本效益的安装

具有成本效益的安装

由于设备电压为 24 V 直流电至 120 V 直流电,可以使用横截面较小的导线。这可以显著降低物料和投资成本。

极速实现全功率

极速实现全功率

即使是在紧急模式下,LED灯可在打开后立即达到较高亮度。这种快速响应行为意味着LED灯也可以作为视觉警告和错误消息的指示。

非凡的能效水平

非凡的能效水平

LED 灯的高能效能够在风力涡轮机的所有应用区域经济划算地长期使用。

LED 产品组合

FieldPower® LED HDC(重载接插件)

FieldPower® MONO 和 DUO LED 设计在不同行业(比如风力、建筑、内部物流、造船、交通运输)的恶劣环境条件下为应用提供照明。

FieldPower® LED HDC(重载接插件)
FieldPower®风电的主要优势
  • 定向或非定向光确保适合照明效果
  • 20 V DC 到 60 V DC 的直流大范围输入
  • 单线或直通等不同联接方式
  • 磁力或螺栓安装

单LED

  • 单 LED 用于给平台和工作区域提供照明
  • 单色 K LED 采用聚焦光束,适合直接对物体进行照明

双LED

  • 双向照明
  • 聚焦光束
  • 适用于墙壁照明

魏德米勒工业电源 LED

WIPL 系列高功率 LED(魏德米勒工业电源 LED)设计在需要高强度照明的恶劣环境条件下为应用提供照明。

魏德米勒工业电源 LED
WIPL 主要优点
  • 亮度高
  • AC/DC 版本
  • 亮度和色温可定制
  • 单线、直通或分布式等多种联接方式
  • 磁力或螺栓安装
  • 不同冷却选项

LED定制解决方案

LED 灯经久耐用,配有全面的不间断电源系统,可选装远程监控功能和电源插座。这种解决方案可随时安装,适用于多个行业的照明、应急照明和供电。所有部件均已经过试用和测试,并且相互间已进行了完善的调节。

LED 定制解决方案组件
  • LED 灯
  • 馈电箱(包括逻辑单元和 UPS 系统)
  • 电源插座
  • 预组装线束

馈电箱

  • 预组装机柜
  • 供电 LED 灯串和电源插座
  • 用于检查和报警的逻辑单元
  • 断电时提供备用电力的 UPS 系统

客户受益

完善保护

完善保护

IP 防护等级已得到提升的外壳可帮助 FieldPower® LED 灯免受灰尘和湿气入侵的影响。

对温度不敏感

对温度不敏感

LED 灯相比传统的照明形式对于极端温度和温度波动的感度显著降低。

抗振

抗振

LED 灯即使在遭受强震的情况下也能够继续可靠地长时间工作。可用于所有地点,还可降低维护和更换的成本

抗冲击

抗冲击

即使严重的冲击也几乎无法对 LED 灯产生任何影响。这意味着可以轻松运输LED灯,还可以减少安装和更换过程中的停机时间。

预测试

预测试

在生产线末端,对100% 的 LED 灯进行电流测量,通过功能测试确保 0 故障率。

LED 服务

收集项目数据

魏德米勒将精准地帮助您分析您的风力涡轮机的需求,并将您的数据导入至模拟软件。

对您的项目进行实际模拟

魏德米勒的专家将基于您的项目数据,使用您要求的所有附加组件模拟照明和电源系统的结构。

ePlan 设计

经过模拟之后,魏德米勒 ePlan 工程师利用您的工程数据,编制照明与电源系统的电路图和零部件清单。

个性化开发

在开发过程中,魏德米勒工程师将对安装解决方案的设计或组件布置提出建议。这里不仅要确定所有必要的组件,而且还根据您的应用修改这些组件。

系统集成和测试

所开发的解决方案由魏德米勒的专家在应用的测试安装中进行测试。为确保有效实施,魏德米勒经验丰富的高素质专家将在整个执行过程中陪同您操作。

售后服务

如果在安装或进一步使用中出现任何损坏或问题,魏德米勒将迅速为您提供替换件。

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以 BMECat 及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览

完善的产品搭配