PUSH IN 直插式联接技术

简单、安全、可靠的解决方案,提高了安装效率

PUSH IN 直插式联接技术

简单快捷、简单安全、简单舒适

在许多工业领域,安全可靠的联接是必需的。PUSH IN 直插式接线技术节省了大量时间,保证提供可靠的接触,此外这种接线技术还非常便于使用:您只需准备一根硬导线或带压接端头的软导线,然后插入压接点,直至插到底,这样就完成了安全、气密的接线。非常简单,不需要任何工具。

PUSH IN 直插式联接相较于传统联接技术的优势

时效性高

时效性高

与弹片联接相比,PUSH IN 直插式联接节省了高达 50% 的接线时间,您只需将导线插入接线点进行连接即可。

有效的工艺优化

有效的工艺优化

可以从前方轻松接线,这也是唯一的触达途径。无需使用工具就能打开压接点,因此解放了双手。松开时,使用常规螺丝刀就能完成。

快速、安全的接线

快速、安全的接线

一旦接线之后,弹簧可确保长达数十年的持久接触力。PUSH IN 直插式联接易于操作,即使采用自动接线机也能轻松处理,因此是未来的理想装备。

直观、无需工具——这就是 PUSH IN 直插式联接解决方案可节省时间的地方

使用 PUSH IN 直插式联接之后,无需螺丝刀就能打开接线点。而您只需将其导线插入接线点即可。非常节省时间。PUSH IN 直插式联接特别适合硬导线、多股硬导线以及带压接端头的软导线。此外,亦可连接超声波焊接导线。显示的时间指导线联接作业时间。所有联接方式或采用端头,或不使用端头。

不同联接方式对比

原则上,您可以区分以下两种联接方式:直插弹片联接和螺钉联接技术。这两种连接方式都分为若干子类,具体特点如下:

直插弹片联接,包括 PUSH IN 直插式联接和弹片联接,可以实现无需维护的气密连接,以及永久防振的连接。

螺钉连接,包括压接框式联接和螺杆连接,特别适合大截面导线连接。魏德米勒是为数不多的产品组合中涵盖所有标准连接方式的著名生产商之一。因此,您可以从一个来源获得所有联接技术。

直插式联接

PUSH IN 直插式接线技术

  • 利用直插式技术实现快速的导线联接,无需工具
  • 无论用户如何操作,导线的压接力都会保持稳定
  • 特别适合振动环境
  • 通过彩色按钮防止误操作

弹片式接线技术

  • 无论用户如何操作,导线的压接力都会保持稳定
  • 非常适合振动环境
  • 劣势:压接点可能会与作业工具的开口相混淆

全新SNAP IN鼠笼®式联接技术 创新产品

全新 SNAP IN 鼠笼®式联接技术的原理如同其使用方式一样简单:将已剥皮的导线直接插入开放的联接点,随后咔嗒一声把导线接入到指定位置。

螺栓联接

使用压线框接线技术的螺钉式联接

  • 久经验证的接线技术,操作非常直观而又容易上手
  • 压线框联接可连接的导线面积范围较广
  • 根据用户拧紧力矩,导线压接力可能有所不同
  • 劣势:根据使用条件,需要定期重新拧紧螺钉

使用螺栓技术的螺钉式联接

  • 连接成熟、可靠,特别适合恶劣环境
  • 非常适合提供稳定的电力传输——尤其是在交通工程领域
  • 设计特别耐用,可提供永远安全的联接

PUSH IN 直插式联接——联接安全、充分

PUSH IN 直插式联接几乎可以在所有应用中提供安全的联接。由于大多数联接经测试超出了标准规范,因此亦可用于敏感区域和恶劣环境。包括交通工程、过程工程、供电或造船领域。PUSH IN 直插式接线技术每天面临全球机器与系统的多项挑战。简而言之:有了 PUSH IN 直插式联接之后,可以始终确保用户的安全!

抗震性

弹力持久,可确保长时间的稳定接触。这就是为何根据 IEC 61373/10.2011 标准,PUSH IN 直插式联接亦适用于受振动和冲击区域的原因。无需后续检查或重新调整联接。

耐高温

PUSH IN 直插式联接功耗低、自发热量小,甚至可用于非常炎热或寒冷的环境条件。即使在 -40 °C 至 120 °C 左右(接线点绝缘体最高温度)的极端温度范围内也能顺利接线。

易于使用——功能强大的联接

PUSH IN 直插式联接技术实现了机械功能与电气功能相分离。因此,这种技术的工作原理与成熟的压接框式和弹片联接技术相同。优质材料确保始终如一的接触质量。

  • 所有金属零件都由防腐材料制成
  • 载流零件由高导电性优质铜合金制成
  • 载流零件通过无铅镍或锡层加以保护
  • 弹片元件由高强度铬镍弹簧钢制成,可以提供永久不变的接触力和高抗振能力

PUSH IN 直插式联接详解

可靠的冷压联接

使用 PUSH IN 直插式接线技术,即使是未经处理的多股软导线,也可以通过按钮按压进行联接。如果剥皮导线末端需要保护,可通过超声波焊接或端头压接来实现。

可靠的冷压联接
  • 多股软导线的弯曲寿命长,因此其安装可选项比硬导线多
  • 与硬导线相比,多股软导线更能耐受振动和突然的运动
  • 管状端头对剥皮端起到保护作用,可防止断线和腐蚀
  • 为确保工作安全性,管状端头必须满足 DIN 46228 的要求
  • 魏德米勒提供达标和协调一致的一系列管状端头与压接工具

设计清晰——标准化操作

为了充分利用 PUSH IN 直插式联接技术的所有优势,魏德米勒提供了良好的基础。按照“从现场到控制系统保持一致”的口号,魏德米勒提供了一整套涵盖控制系统、继电器模块、接线端子、浪涌保护和传感器/执行器现场接线的 PUSH IN 直插式联接产品。操作实现了标准化,这让电气柜装配工的工作变得尽可能轻松、高效。

即使是组件设计,也能从 PUSH IN 直插式联接中受益

组件设计具有一致性,用户可以清晰部署系统,特别容易维护。由于内置测试孔,维护和测试以及故障排除工作要简单、安全和快捷得多。

为自动化做好准备

PUSH IN 直插式联接产品采用现代化的一致设计,这为接线和测试工作带来了多项好处。但无工具联接和一致性设计对未来装配和接线过程的自动化也至关重要。魏德米勒的 PUSH IN 直插式联接产品已经考虑了这些因素。例如,A 系列模块化接线端子的外壳轮廓已经采用了自动化安装导轨装配设计。直边为机器臂抓手提供可靠的握持作用。因此,PUSH IN 直插式联接与其他联接方法相比更容易操作,即使采用自动接线机亦是如此。

久经验证的安全性

所有电子组件符合相关标准,而且具有始终如一的优秀品质,这是产品开发工作取得成功的决定性因素之一。魏德米勒拥有认证测试实验室和相应的批准证书,借此证明了魏德米勒 PUSH IN 直插式联接技术的高质量水准。魏德米勒在既定的型式试验框架之外还进行了以下测试,以确保联接解决方案的安全性。

魏德米勒实验室试验可确保工作的高安全性

机械稳定性

稳定性得益于设备规范值以及根据实际经验进行的附加测试。并通过拉伸试验等进行验证。在拉伸试验中,用指定拉力沿插入方向均匀拉伸导线一分钟。

接触安全性

PUSH IN 直插式联接提供持久的弹力,即使在高防振要求下,也能确保长时间可靠接触。为了使稳定性不打折扣,魏德米勒对 PUSH IN 直插式联接组件进行了远超标准的具体测试。

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以 BMECat 及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览