魏德米勒Klippon® Relay系列继电器 (如得电延时继电器,断电延时继电器,时钟发生器和星-三角转换器) 拥有多种时间功能,可满足您在各种应用场合的需求。此外,魏德米勒特别推出了适用于工厂及楼宇自动化领域的通用型时间继电器及多功能时间继电器。这些继电器沿用了经典楼宇自动化的设计理念,并在此基础上推出了仅6.4mm的紧凑型设计,大大节省了空间。同时,魏德米勒时间继电器为您提供宽范围电压输入选项,确保设备在各种环境中都能稳定运行。
魏德米勒IT-TIMER结构紧凑,具备多电压输入功能,是一款高效的时间继电器。这款产品前端采用扁平化设计,LED 状态指示灯清晰易读,支持标准工具操作,可轻松配置时间功能。IT-TIMER符合IEC 618121标准,适用于24V DC至48V DC,及24V AC至240V AC电源环境,因此无论应用于何种场合,它都能展现出色性能。
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!