为了确保感性负载或高浪涌电流等特殊负载能够实现安全稳定的切换与监控,魏德米勒能够依据您的需求提供相应的继电器模块和固态继电器。这些定制化的解决方案一方面延长了开关元器件的使用寿命,另一方面,由于采用了优化的联接方式,它们还可以整合安装在控制柜中,进而实现节省空间的效果。
优质的继电器选择与配置,能够显著提升工厂效能
魏德米勒所提供的支持,能够让您在短时间内为特定应用配备尺寸合适的优质继电器产品。这样一来,您便可以切实避免不必要的机器和系统损坏,从而减少停机时间。
适用于容性负载的 TERMSERIES机电式继电器
如今,越来越多的应用设备中融入了隐性容性负载。这一情况增加了继电器触点粘连的风险。魏德米勒推出的TERMSERIES机电式继电器,拥有可靠耐用的触点材料,能够承受高达800 A,持续 200 μs 的浪涌电流。除了坚固耐用的 AgSnO 触点外,魏德米勒还为部分产品配备了钨触点,这些触点具备优异的抗粘连特性。这一设计精妙之处在于,钨触点会先于AgSnO触点闭合,有力抵御电流的冲击。随后,AgSnO触点再闭合,接替钨触点,实现更为高效的电流传导。这种双重触点机制,有效降低了因使用导电性稍弱的钨触点而可能带来的功率损耗。
MICROOPTO ACTOR 功率固态继电器
在选择继电器时,我们需着重考虑三个重要因素:可用性、长使用寿命以及耐用性。MICROOPTO ACTOR 功率固态继电器是一款十分坚固耐用的产品,能够承受持续时间短至 10 ms的短浪涌以及高浪涌电流峰值。由于这款继电器在设计时不含任何机械部件,所以其输出不会出现粘连问题。因此,功率固态继电器非常适合用于切换 LED 灯或者宽范围输入设备。其输入和输出集成的抑制器电路使其尤为可靠。
D 系列 DRL 小型功率继电器
在需要切换感性负载的应用场景下,性能强大的继电器模块显得尤为重要。D系列DRL小型功率继电器设计尤为紧凑,最多可配备4个转换触点。当使用1 CO触点版本时,D系列DRL继电器能够持久稳定地切换高达5.5A电流的感性交流负载,这一性能满足了用户对大功率处理能力的需求。
D 系列 DRW 电源继电器
比 DRL 继电器功能更为强大的是工业小型继电器 D-SERIES DRW。它们尤为可靠且坚固。耐磨的触点材料以及扩大的触点开口,使得电弧在开关过程中能够更快断开。DRW 功率继电器是一种稳定可靠的解决方案,可用于切换高达 5.5A(带 2 个 CO 触点)或高达 5A(带 3 个 CO 触点)的交流感性负载。
MICROOPTO 功率固态继电器
MICROOPTO固态继电器采用紧凑型接线端子设计,宽度仅有6.1mm,却能提供强大的功率处理能力。该继电器可以用作高达300V DC和10A电流执行器的可靠开关放大器,适用于驱动电磁阀和接触器等设备。由于输出端集成了保护电路,MICROOPTO固态继电器能够有效地抑制切换感性负载时产生的高压峰值。
带熄弧磁铁的 D 系列 DRH 功率继电器
工业应用往往对产品的性能有着高要求。D系列DRH继电器专为可靠切换高感性直流负载而设计,在严苛的应用环境中耐用性更强,使用寿命更长。这一功能是通过集成高效的熄弧磁铁以及灵活的触点串联设计共同实现的。熄弧磁铁确保快速熄灭断电时产生的电弧。通过采用巧妙的触点串联设计和较大的触点开口,显著降低了触点损耗。这意味着您可以可靠地切换感性负载,并处理高达220V/10A的高直流电流。
适用于高直流电压的 MICROOPTO 功率固态继电器
在工业领域,大电压峰值会导致触点快速磨损。MICROOPTO 功率固态继电器结构紧凑、功能强大,采用接线端子形式,是直流电压高达 300 V、电流高达 1 A 的负载(如电磁阀和接触器)的可靠开关放大器。尽管其宽度仅有 6.1 mm,但凭借输出端的保护电路,该产品系列还能有效降低在关闭感性负载时产生的较大电压峰值。
描述 | 产品订货号 | |
MOS 24VDC/12-300VDC 1A | 8937830000 | 前往产品目录 |
TERMSERIES 执行器
精简接线过程,提升成本效益。使用 TERMSERIES 执行器时,负载的供电线和回电线可直接联接继电器模块。这一设计无需额外接线端子,大幅减少了接线所需的时间。此外,TERMSERIES接口适配器和横联件免去了单独接线这一耗时昂贵的环节,确保了高效的接线过程。
TERMSERIES接口适配器
为了减少布线时间,您可以在控制系统与接口层之间采用预装配电缆,这些电缆可以联接到TERMSERIES适配器上。这大大缩短了电气柜的制造周期。该适配器兼容性强,可与同 TERMSERIES产品组合使用,并节省空间。
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!