适用于大工业负载

当需要切换到10A 以上的电流时,标准继电器会出现严重的磨损状况,并将大大缩短使用寿命。为此,魏德米勒精心研发了专为控制大型交流负载而量身打造的大功率切换产品。该产品系列展现出卓越的适应性,可集成于电流高达75A的电机或加热元件,同时还能够广泛应用于其他各种高功率应用场景中。

产品范围

功率固态继电器 (PSSR)

魏德米勒的功率固态继电器是适用于全工业领域的一种高性能解决方案,它既实现了工业负载(如大型电磁阀,加热器或电机)在开关切换时的无噪音运行,还彻底消除了传统机械触点带来的磨损问题。

固态继电器是一种不含机械部件的智能断路器,与传统断路器相比,固态继电器在开关操作时既无磨损也无噪音产生。配备了带有导轨底座的集成散热器,固态继电器可随时投入到机柜的装配工作中。在特定应用场景下,魏德米勒还能提供配备监测电路(包括电流与温度监测)的定制版本,以及适用于切换高直流电压的版本。

功率固态继电器 (PSSR)
客户受益
  • 单相和三相固态继电器的交流电流可达30A,直流电流可达15A
  • 配有集成散热器和安装导轨底座,随时可供使用
  • 设计紧凑,宽度为17.8 mm
  • 配有适用于切换高直流电压的特殊版本
  • 配有高达1000V直流电压的特殊版本,适用于直流供电行业
  • 配有监控电路的特殊版本

PWR功率继电器

在某些功率应用中,传统断路器尺寸偏大,并且在这些应用场景下工业继电器会迅速磨损,使用寿命很短。这正是魏德米勒PWR功率继电器发挥作用的地方。由于其开关电流可高达 30A,采用双常开触点以及大触点间隙,它们能够可靠地完成切换各类工业负载的任务。

PWR功率继电器
客户受益
  • 1个常开触点(30 A)以及2个常开触点(25 A)
  • AgSnO触点材料
  • 可提升触点分断能力的双触点
  • 直接安装在TS35端子导轨上
  • 内置状态指示器

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项