功能安全

久经考验,值得信赖

在工业安全日益受到全球关注的今天,保障系统信号安全是重中之重。与此同时,相关标准也在持续升级。面对越来越严格的国际标准和法规,如何防范潜在危险与事故,确保设备、人员、货物及环境的安全已成为工业领域的核心任务。

魏德米勒安全继电器为您保障系统信号安全。这款继电器严格遵循EN 61508 标准,安全完整性等级高达 SIL3,适用于过程工业的多种场景。

Klippon® Relay,工业安全的坚实后盾

经过严格认证,可靠耐用

Klippon® Relay经过多项严格认证,可靠耐用,在工业安全领域脱颖而出。无论是极端温度、强烈震动、快速切换周期,还是特殊的安全需求和严苛标准,Klippon® Relay都能轻松应对,在复杂的工业环境中保持稳定运行。

产品范围

SIL3安全继电器

适用于过程行业的安全继电器

SAFESERIES

无论是精细的锅炉控制管理系统,还是在紧急状况下确保安全断电,亦或是提升泵控系统的运行效率,魏德米勒继电器都能为您提供可靠保障。

特别是在分布式控制系统(DCS)的应用场景中,它的集成效果更为出色,部分型号配有输入滤波器,该设计能够使 SIL 回路有效抵御DCS常用测试脉冲带来的干扰。此外,这款继电器的设计充分考虑到了日常维护的便捷性:保险丝可从外部进行检修,更换起来十分轻松。通过设备上的 LED 指示灯,您能够清晰地查看安全状态及监控装置的工作情况。魏德米勒安全继电器已通过国际TÜV-NORD 认证,适用于过程行业的安全应用场景。

配备正向驱动触点的继电器模块

•强制引导式常闭和常开触点经过特殊设计,无法同时闭合

•如果强制引导触点组中的某个触点经过焊接处理,反价触点将无法闭合,且触点开度必须大于 0.5 毫米

•所有触点均置于触点室内,有效防止其他触点以及线圈的干扰

增加SAFESERIES触点数量

监控安全应用的信号开关状态

通过增加安全继电器的触点数量,能够将信号安全反馈至控制层。这款安全继电器由 4 款可插拔继电器组成,配备有相匹配的螺钉插座,提供多种触点组合:2 个常开触点 + 2 个常闭触点、3个常开触点 + 1个常闭触点、5 个常开触点 + 1 个常闭触点、4 个常开触点 + 2 个常闭触点 和 3 个常开触点+ 3 个常闭触点。根据 EN/ISO 13849-1 标准设计的应用程序能够实现PL“e”级别的性能水平。同时,该设计符合 IEC/EN 62061 标准的安全应用要求,可达到SIL3等级。

增加SAFESERIES触点数量
  • 配备正向驱动触点的可插拔式继电器
  • 采用配有符合 EN 61810-3标准A型的强制引导式触点继电器,专为安全信号的触点倍增而设计
  • 通过cULus认证,在北美市场深受信赖
  • 模块采用继电器和集成LED底座的组合设计,出厂前经过100% 功能测试,确保稳定运行

TERMSERIES FG

魏德米勒TERMSERIES继电器专为多种应用场景中的安全信号监控而设计。其开关功能通过带照明的释放杆清晰显示,释放杆还集成了标记夹,方便用户快速识别状态。该继电器与TERMSERIES系列所有配件完全兼容,十分灵活,可轻松集成到现有系统中。此外,该模块已获得北美cULus认证,安全可靠。

TERMSERIES FG
  • 信号开关状态已通过监测
  • 该继电器模块配有 2 个 6A 转换触点,符合EN 61810-3 B 型强制导向触点标准
  • 配有正向驱动触点,确保两个触点开关状态同步,检测率高达 99%
  • 荣获北美市场UL 认证
  • 释放杆配有标记槽

RIDERSERIES FG

魏德米勒RIDERSERIES FG微型工业继电器采用强制导向触点设计,适用于电路信号安全监控。

RIDERSERIES FG
  • 配有2个6A的CO触点,符合EN 50205 B型强制导向触点标准
  • 安全技术领域的成熟元件
  • 检测率高达99%
  • 采用螺钉联接技术和弹片联接技术

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项