PRO QL

本地化、高性价比导轨电源

PRO QL

本地化、高性价比

随着机器设备及系统对开关电源需求的提高,开关电源的功能、可靠性及成本效益已经成为客户选择产品的主要因素。为了更好地满足国内客户对于高性价比开关电源的需求,魏德米勒通过优化产品设计和功能,推出新一代本地化产品:PRO QL 系列开关电源。

PRO QL 系列产品

亮点

PRO QL

该系列开关电源全部采用金属外壳设计,产品外形尺寸小巧、便于安装;三防(防潮、防尘、防盐雾等)及宽输入电压、宽应用温度范围,可以更好地应对各种严苛的应用环境;产品过流,过压,及过温保护设计,保证产品应用的可靠性。

  • 单相开关电源,功率范围为72W至480W
  • 工作温度范围宽:-30℃ …+70℃(-40℃启动)
  • 低空载功耗,效率高(达94%)
  • 加强三防(防潮、防尘、防盐雾等),轻松应对严苛环境
  • 恒流输出模式,带容性负载能力强
  • 平均无故障时间:大于1,000,000小时

更多产品系列和附件

使用魏德米勒产品系列中的附件来优化您的电源。比如,借助使用魏德米勒的模块构建冗余电源,您能够保护您的开关电源免受 24 VDC 控制电压故障的危害。魏德米勒为每一种需求都提供恰当的产品,并能够协助您确定符合您需求的解决方案。

用于开关电源的冗余和二极管模块

建立冗余电源的好处有两点:无论是开关电源的故障,还是单个相位的故障,都不会导致 24 V 直流控制电压失效。每个冗余支路都能够单独提供所需的输出负载。

为您的应用提供合适的产品和全面解决方案

魏德米勒有着丰富的电源产品系列,可满足您多方面的需求。无论是机械和设备工程、加工行业、造船业、能源、电动汽车还是建筑系统与技术,魏德米勒都能为您的需求找到合适的解决方案。魏德米勒将为您提供安全、创新、强大且经济的电源解决方案。

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项