电源——为您的生产环境实现全功率供电

满足各类需求的电源管理解决方案及服务

现如今越来越多的设备需要供电来维持正常运行,因而电源已经成为自动化领域不可或缺的一部分。在选择电源时,通常需要考虑三个重要因素:能效性、耐用性和可靠性。魏德米勒提供广泛的解决方案,可以满足机械制造、电力、船舶和过程行业等不同领域的各种要求。魏德米勒 开关电源 以经济高效、卓越性能和创新为特色,确保为每个控制柜提供合适的电源管理解决方案。无论您有何工况需求,魏德米勒电源所提供的 5-48 V范围内的可靠直流电压,均能满足各类自动化场景的应用。借助魏德米勒 3 个性能级别的电源管理以及众多辅助产品和工业物联网产品组合,您及您公司的产品将始终保持市场竞争优势。

亮点 | 创新、高效、可靠

电源产品范围

魏德米勒电源产品优势众多,您不容错过。多种功率等级及各类系统配件采用模块化设计,可提供客户定制化的解决方案。您可在电源产品系列中快速找到所需产品。魏德米勒 DC-UPS 系统产品,以及魏德米勒缓冲模块、冗余模块和电子负载监控,可提高系统的可靠性,并避免引发成本高昂的生产停机。此外,魏德米勒 PROtop 电源采用创新的 DCL (动态过载电流限制)技术和集成的 ORing-MOSFET(包括可随时插入 IO-LINK 和 CANopen 通讯模块)技术,是经得起未来考验的选择。

开关电源,可在应用中实现持续供电

魏德米勒多种性能等级的PROtop,PROmax和PROeco等开关电源具有高安全性,并能轻松应对恶劣的工业环境。借助魏德米勒电源解决方案,可以满足您在空间、耐用性、数字化集成和控制系统可靠性方面的要求。从创新到功能强大或经济实用,您一定能在魏德米勒开关电源产品系列中找到满足您需求的解决方案!

  • 可安全用于各种环境
  • 国际认证
  • PROtop–通讯电源

通过选择性短路和过载保护实现电子负载监控

魏德米勒电源管理系统通过可靠的电子负载监控系统提供智能和创新的解决方案。魏德米勒高效的选择性负载监控方案更适用于现代化的设备及系统。在魏德米勒产品组合中,您可以找到一系列具有高度灵活性的模块化解决方案。它们不仅适用于各类应用场景,还可以节省控制柜空间和安装时间。

  • 集成电源分配
  • 便利可选,并能节省 30% 的使用空间
  • topGUARD——基于 IO-Link通讯协议的负载监控系统

不间断电源

魏德米勒 DC-UPS 系统可安全地桥接长达 30 小时的电源故障,确保为自动化系统提供可靠的不间断电源。该产品保证了工厂生产过程或通讯设备能够不中断地持续运行。DURAeco 系列提供五种不同电池模块,便于客户优化系统设计。对于几百毫秒的短期电源中断,魏德米勒推荐使用基于电容器技术的免维护 maxSHIELD 缓冲模块。

  • 可实现远程控制
  • 新产品:maxSHIELD 直流缓冲产品

DC/DC 转换器

直流电压为控制柜供电时,若电缆过长,则会导致电压降落或带入干扰,系统工作出现异常。您是否也遇到同样的问题?魏德米勒DC/DC转换器,可为您提供全面可靠的直流供电解决方案,轻松解决此类问题。

  • 隔离和电压调节

冗余和二极管模块

魏德米勒二极管和冗余模块能够对两个或多个电源进行解耦,从而配合电源产品搭建冗余应用系统。这样的模块可用于短路保护或用于电源的功能解耦。电容模块与电源可以配套使用获得更高功率储备,因此,可以快速和有选择地触发断路器动作。

  • 适用于功率提升和电源冗余
  • 用于额外储能的电容模块
  • 可与魏德米勒电容模块相结合,以获得更高的功率储备

通讯模块

魏德米勒通讯模块能够将 PROtop 电源和 topGUARD 电子负载监控联接到控制系统,为您搭建用于状态检测及控制的智能电源解决方案。

  • 具有可插拔模块的,面向未来的电源
  • 实现数据透明、远程控制

电源在线支持

魏德米勒竭诚为您服务。您可以通过电子样本、应用指南、证书等形式找到有关电源系统的所有数据和信息。为确保您在操作电源时没有问题,并且始终掌握最新魏德米勒电源信息,您还可以在魏德米勒网站上找到有关软件更新的更多信息。如果您有任何其他问题,请随时联系魏德米勒的 专家 。魏德米勒很乐意回答您的问题,并非常愿意帮助您找到满足您需求的电源。

电源服务

魏德米勒十分清楚知道电源的重要性。魏德米勒为您提供24小时全面的支持服务。在您的控制柜规划、安装和操作过程中,魏德米勒始终陪伴着您,为您提供支持,以确保您的项目高效、安全、轻松地进行。魏德米勒通过这种方式,在所有阶段以独特的功能为您提供附加价值。无论是简便地提供所有产品信息,还是简明地配置和订购产品,魏德米勒专家都会随时为您服务。魏德米勒竭力为您提供专业的知识,丰富的行业经验,优质的产品和解决方案。

规划、安装和运运行的高性能服务

通过软件支持轻松规划

使用魏德米勒产品配置器,可以快速、轻松地配置和请求我们的电源。魏德米勒WMC配置软件支持从E-CAD 系统规划到文档记录的工程流程,确保流程的持续性。

省时省力的数据提供方式

各种 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录进行下载。我们为您提供有关电源的所有信息。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

您可以在魏德米勒在线产品目录中找到BMECat 格式和其他格式的数据,里面包含魏德米勒所有产品和模块相关的数据。通过经验证的标准快速访问产品数据。

为您的行业提供全面的解决方案

魏德米勒有着丰富的电源产品系列,可满足您多方面的需求。无论是机械和设备工程、加工行业、造船业、能源、电动汽车还是建筑系统与技术,魏德米勒都能为您的需求找到合适的解决方案。魏德米勒将为您提供安全、创新、强大且经济的电源解决方案。

船舶行业

船舶导航系统必须在电源故障的情况下保持直流电源电压——使用来自魏德米勒的直流UPS系统。

机器或工厂建设

魏德米勒为您提供行业定制化电源解决方案。例如,无论是用于连续运行系统的电压缓冲模块,还是用于机床的maxGUARD负载监控系统。

绿色能源

例如,根据行业情况,在风力发电机中使用功率/成本比协调良好的电源—— PROmax电源。

电源下载

魏德米勒将为您提供全面的产品信息和专业知识。在魏德米勒各个产品的产品组合概述中,您可以找到相关问题的答案。或者,下载魏德米勒产品目录,以确定您需要的特定开关电源。

电源相关的咨询与支持

魏德米勒一直致力于为客户提供高效的电源管理解决方案。魏德米勒电源能够单独扩展额外的功能,不仅可以在国际上使用,还因其坚固耐用的特点,甚至可以承受恶劣的条件。提高效率和节省空间是魏德米勒在生产中的首要任务。魏德米勒将帮助您在保证效率和可靠性的同时,找到合适的模块和产品。

必填项