DC/DC 转换器:广泛适用于各类应用场景

高供电安全性和稳定的供电电压是优质供电系统的显著特点。然而,随着应用场景愈发的复杂,由电势不同所引发的电压波动和干扰,以及过长线路所导致的电压降落,都会给系统的直流控制电压带来不利影响。DC/DC 转换器能够有效解决上述问题,为您的系统提供更为可靠且稳定的电压。

DC/DC转换器产品系列

魏德米勒DC/DC转换器让您保持竞争优势。魏德米勒可以提供优质的解决方案,满足您在空间、可靠性、耐用性,控制系统中的数字集成,工业物联网功能(从数据到价值)等方面的期望。魏德米勒强大的电源转换器适用于国内和国际环境中几乎所有相关应用。您可以在魏德米勒的在线产品目录中详细了解各种产品,并找到满足您要求的DC/DC转换器产品。

PRO DC/DC

PRO DC/DC 转换器具有电气隔离和 III 类接地系统保护,特别适用于独立供电系统。模块化设计,以及高达95%的运行效率,不仅能给您提供安全可靠的供电,同时也大大节省您的使用空间。

  • 具备DCL(动态过载电流限制)技术,可以提供出色的峰值负荷储备
  • 运行效率高达 95%
  • -25°C ~+70°C 工作温度范围(-40°C 启动)
  • 国际认证(cULus, cULus Class I, Div. 2, ATEX, IECEx)

更多产品系列和附件

使用魏德米勒产品系列中的附件来优化您的电源。比如,借助使用魏德米勒的模块构建冗余电源,您能够保护您的开关电源免受 24 VDC 控制电压故障的危害。魏德米勒为每一种需求都提供恰当的产品,并且还能够协助您确定符合您需求的解决方案。

DC/DC转换器的冗余和二极管模块

建立冗余电源的好处有两点:无论是开关电源的故障,还是单个相位的故障,都不会导致 24 V 直流控制电压失效。每个冗余支路都能够单独提供所需的输出负载。

DC/DC转换器在线支持

魏德米勒竭诚为您服务。您可以通过电子样本、应用指南、证书等形式找到有关电源系统的所有数据和信息。为确保您在操作电源时没有问题,并且始终掌握最新魏德米勒电源信息,您还可以在魏德米勒网站上找到有关软件更新的更多信息。如果您有任何其他问题,请随时联系魏德米勒的 专家 。魏德米勒很乐意回答您的问题,并非常愿意帮助您找到满足您需求的电源。

DC/DC转换器服务

无论您对DC/DC转换器存在何种要求,魏德米勒都会向您给予相应的支持。魏德米勒将凭借全面的服务为您提供助力,并保证您的系统能够高效运转。从产品信息直至完整的解决方案,魏德米勒随时都会为您提供协助。魏德米勒十分愿意与您分享我们多年积累的经验以及相关的专业知识。您可以通过魏德米勒客户支持服务联系到对应的专家。

电源支持

您可以通过电子样本、应用指南、证书等形式找到有关电源系统的所有数据和信息。

魏德米勒产品配置器

魏德米勒产品配置器作为一款应用软件,您可一键下载来配置您的设备或控制柜。您可以轻松组装开关电源,并直接从应用中订购定制产品。

省时省力的数据提供方式

魏德米勒产品目录包括各种格式的 3D CAD 模型和 CAE 数据,可供随时下载。这为您提供魏德米勒开关电源及其他产品的详尽信息。

为分销合作伙伴提供电子版产品数据

使用魏德米勒 BMECat 格式和其他格式的电子目录,可以快速访问经过验证的标准数据。

为您的行业提供全面解决方案

魏德米勒有着丰富的电源产品系列,可满足您多方面的需求。无论是机械和设备工程、加工行业、造船业、能源、电动汽车还是建筑系统与技术,魏德米勒都能为您的需求找到合适的解决方案。魏德米勒将为您提供安全、创新、强大且经济的电源解决方案。

船舶行业

使用魏德米勒的直流 UPS 系统,确保船舶导航系统在电源故障的情况下仍保持直流供电电压。

机器或工厂建设

魏德米勒为您提供行业定制化电源解决方案。例如,无论是用于连续运行系统的电压缓冲模块,还是用于机床的maxGUARD负载监控系统。

绿色能源

例如,根据行业情况,在风力发电机中使用功率/成本比协调良好的电源 - PROmax电源。

下载

DC/DC转换器建议与支持

您是否正在寻找高质量的电源管理解决方案,并且需要这些解决方案具有强大的附加功能,可以在国际范围内使用?如果是这样,魏德米勒可以满足您的这些要求。如需高效且节省空间的DC/DC转换器,可联系魏德米勒。无论您是在寻找高可靠性、高效率的系统还是紧凑型的设计,魏德米勒都能满足您的需求。相信魏德米勒专业能力,可以为您找到合适的DC/DC 转换器。魏德米勒 支持中心 始终为您提供帮助。

必填项