快速、简便、安全

使用 PUSH IN 直插式接线技术进行导线的联接能够联接单股导线和带管状端头的导线从而减少安装时间,相比压线框端子能够节省多达 50% 的时间。导线可轻松插入压接单元中,由此能够获得安全的气密联接。软导线也可以实现免工具联接,不会产生任何问题。安全可靠的联接至关重要,尤其是对于加工行业等严苛的环境条件来说更是如此。魏德米勒 PUSH IN 直插式接线技术能够确保带来卓越的触点安全性和轻松的接线成果,即使对于要求较高的应用也是如此。

前往在线目录

优势一览

省时省力

省时省力

提升安装效率的同时不会损失任何安全性。创新的 PUSH IN 直插式接插件相比压线框端子能够节省高达 50% 的接线时间。

已做好机器人加工准备

已做好机器人加工准备

提升紧凑性以及简化接线方式有助于从规划阶段就开始改善流程。PUSH IN 直插式接线技术能够确保带来卓越的触点安全性和轻松的接线成果

高度的灵活性

高度的灵活性

Klippon® Connect PUSH IN 直插式接线技术为您的机柜设计带来高度的灵活性。简化接线方式有助于从规划阶段就开始改善流程。

使用 PUSH IN 直插式接线技术的接线端子

直插式接线技术的模块化接线端子(A-系列)可以选用种类繁多的附件,还可以选择多样化的横截面积,是能够满足绝大多数需求的完整解决方案。

客户受益
  • 无需任何工具即可释放导线
  • 适应不同端子导轨尺寸差异的灵活安装脚
  • 明确区分各种功能区域
  • 可增大机柜空间的轻薄设计
  • 使用铜质导电片和不锈钢弹片的抗震气密联接

接线快速、安全。

利用 PUSH IN 直插式联接,可以轻松将预制导线插入压接点,从而建立可靠、抗震和气密性联接。只需用螺丝刀按下集成按钮即可松开导线。

简单、安全地在封闭空间中隔离电位

Klippon® Connect 开关型接线端子

在工业控制系统的编组机柜中,来自现场的信号线通常与接线端子相连。这种机柜以可靠、简单、整齐的联接选项而知名。但在使用时,需要提供充分的电流保护和可靠的断开电路。

魏德米勒 A2T 2.5 DT/DT 开关型接线端子可以在封闭空间中实现安全、简单的电气隔离。只用一个接线端子就可以操作两个电位,节省了 50% 的空间。多功能断开区可转变为熔断器型端子,也可以配备插头组件以便集成电子组件。

简单、安全地在封闭空间中隔离电位
  • 在一个接线端子上隔离两个不同电位
  • 颜色对比鲜明的断开杠杆较大程度上保证安全性
  • 各个联接点集成测试点
  • 设有多功能断开区,适用于个性化应用

Klippon® Connect大电流接线端子 创新产品

工业环境需要为电力消费性设备提供越来越灵活高效的接线方式,同时还需要确保不折不扣地维持高水平的流程稳定性。全新的A2C 35大电流接线端子能够满足上述需求。直插式电源联接以及其他多种功能可确保实现安全高效的接线方式。

Klippon® Connect大电流接线端子
  • 标准化的测试点
  • 用于紧急供电的辅助联接
  • 提供一系列多样化的型号,包含适用于端子导轨、直接安装在安装板上的型号
  • 同时还提供适用于不同网络系统的预装配端子
  • 预装配接线端子
  • 创新的 PUSH IN 直插式电源连接