可靠高效

开关设备和机柜需要在狭窄空间内装入越来越多的组件。作为电源输入的一部分,导线的联接工作正在变得越来越具有挑战性,尤其是横截面积较大的导线。魏德米勒全方位系列联接解决方案有助于在具有挑战性的空间条件下便利地完成接线工作。紧凑型设计和多种实用接线方式的组合可为开关设备和机柜带来简单、高效、节省空间的供电电源。

产品范围

螺钉式联接技术

压线框接线技术可确保为触点带来高度的安全性

PUSH IN直插式联接技术

提升安装效率的同时不会损失任何安全功能

产品新闻

Klippon® Connect 大电流接线端子 创新产品

高自动化水平需要控制柜内具有更多的空间。使用魏德米勒 A 系列直通型接线端子 A2C 50/70 和 A2C 95/120,就可以满足这一要求,此外还能安全、有效将电力分配给电力用户。

Klippon® Connect 大电流接线端子
  • 快速确定和选择适合的产品
  • 良好的标记可见性
  • 标准化测试选项
  • 确定外部电压
  • 预装配接线端子
  • 创新的 PUSH IN 直插式电源联接

可靠高效的电源 创新产品

Klippon® Connect电源输入接线端子WPD是使用铝质和铜质导线进行电源输入的开创性解决方案。它们可在一个小巧的底面上轻松安全地安装铝质和铜质导线。您可以选择使用辅助电源或监控联接。电源输入接线端子WPD可灵活用于各种导线材料。它们既可以直接安装,又可以安装在TS35端子导轨上。

可靠高效的电源
  • 安装小型辅助电源或监控联接,无需事先断开任何已联接的电源线的联接
  • 可直接安装,由此可实现快速的接线和安装过程
  • 兼容符合 EN 60715 和 EN 50022 的 35 mm 安装导轨,由此可实现快速的接线和安装过程
  • 极度紧凑而又坚固耐用的设计,具有多样化的功能

下载