灵活且节省空间

对电机等设备的安全供电对于工厂和机器的可用性起着决定性作用。如何在狭窄的控制柜中接入数量更多和截面更大的导线,这一问题不仅提高了对模块化接线端子和电源分配接线端子的要求,还给制柜设计工程师提出了新的挑战。魏德米勒的电源分配系列产品具备全方位的特性,能够确保在控制柜的各个阶段都实现卓越的灵活性,尤其是在规划阶段,这一优势更为突出。

产品范围

螺钉式联接技术

压线框接线技术确保为触点带来高度的安全性

PUSH IN 直插式联接技术

提高安装效率的同时保证其安全性

弹片式联接技术

通用的联接方式,适用于各种常见的导线联接类型

创新产品

电源分配,领先一步

Klippon® Connect 电源分配接线端子 WPD 111 和 WPD 113 - 已通过 UL 认证,现已上市

如何在狭窄的控制柜中接入数量更多和截面更大的导线,这一问题不仅提高了对模块化接线端子和电源分配接线端子的需求,还给制柜设计工程师提出了新的挑战

WPD 111 和 WPD 113 电源分配接线端子满足 UL 1953 测试标准的要求,并获得 UL 认证。

为满足这些要求,电源分配接线端子具备所需的电气间隙和爬电距离,并符合200kA 等级的短路电流额定值(SCCR)。

电源分配,领先一步
  • 提供灰色、蓝色、红色和白色版本
  • 自熄性无卤塑料外壳
  • 符合 EN 50274 标准的高等级手指保护
  • 短路电阻符合200kA 等级短路电流额定值(SCCR)
  • 获得 UL 认证

Klippon® Connect AWPD 电源分配接线端子 创新产品

魏德米勒AWPD 电源分配接线端子结合了压线框和 PUSH IN 直插式联接技术的优势。电源线经由接线端子侧面,借助螺钉联接(采用可靠且成熟的压线框接线技术)实现供电。而电位则通过接线端子顶部 PUSH IN 联接方式进行分配,节省空间。这确保了即使在狭窄的空间中,您也能进行快速、简单的免工具接线。

Klippon® Connect AWPD 电源分配接线端子
  • 与 Klippon® Connect A 系列兼容
  • 标准化的测试点
  • 紧凑、耐用的设计
  • 清晰的触点标识

高压接线端子设计紧凑、模块化,尺寸包括 M8、M10 和 M12

魏德米勒高压接线端子为模块化设计,因此具有可扩展性。除了标准应用以外,魏德米勒还提供紧凑型系列产品,由两极到六极的固定模块组成。几乎所有客户特定的应用都可以用魏德米勒模块化系列产品来解决,该系列可以自由地进行工程设计和组装。

紧凑型电源输入和电源分配

Klippon® Connect ALO 是一个标准化的产品系列,可通过较大的横截面积实现电源输入,同时进一步通过标准的横联方式分配控制柜内部的电源。统一位置的横联通道有助于在 1.5 mm² 至 16 mm² 的各种横截面中实现便利的电源分配操作。控制柜设计工程师在设计时可以轻松实现后续的扩展。

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项