电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。
在安装深度较低的地方,横向导线入口具有决定性的优势,因为导线可以在不占用空间的情况下弯曲联接。接线可以在非常有限的空间内非常清晰地进行。
用于标准测试探头的集成测试头有助于维护过程和故障排除。横向导线入口增加了清晰度,并使测试系统即使在接线时也能接触到接线端子。
由于横向导线入口,即使在接线时,标记和功能区域也很容易识别。因此,维护和修理过程可以更容易、安全和快速地进行。
作为 A-系列的一个组成部分,广泛的附件也可以与新的模块化接线端子一起使用。这有助于通过横联复制电位,并降低订购和存储成本。
自动化程度的提高增加了工厂内传感器和执行器的数量。在开关柜内空间条件不变的情况下,这些传感器和执行器的接线必须清晰。更紧凑的组件设计和布线密度的增加是对控制柜组件的要求。
我们的 3.5 mm 间距的 A3T 1.5 三层接线端子满足这些要求。根据型号的不同,它们各自在三个层次上具有不同或相同的电位。通过这种方式,可以接触多达 60 个导线,并且可以在 3.5cm 的宽度上布线 30 个不同的电位。此外,每个电位可以通过 ZQV 横联联接到相邻的接线端子。较大程度地实现了接线密度。
我们的 Klippon® Connect WDUB 16 模块化接线端子在每个导线入口提供冗余螺钉联接。这样,对于某些应用,可以满足增加的安全性要求,同时保持所需的灵活性。附件和设计与带螺钉联接的模块化接线端子组合相匹配,组合支脚还简化 G32 和 TH35 通用安装导轨型材上的安装工作。