OMNIMATE®数据类产品

直面高需求和持续增长的数据传输速率

用于数据传输的接插件,已经成为了具备未来竞争力的设备设计中不可或缺的一部分。魏德米勒数据接插件可提供适用于工业环境的智能解决方案。

RJ45、USB接口和D-SUB接插件可确保为设备提供安全高效的接口。完全屏蔽的系列产品具有高度的电磁兼容性,能够满足所有规格的插座角度,包含顶部和底部锁钩,此外还拥有用于工业标准设计的创新 STEADYTEC® 联接系统。

尽享高频数据的可靠传输所带来的益处

面向未来的高效接插件

面向未来的高效接插件

魏德米勒OMNIMATE® 接插件可确保为设备提供安全高效的接口,能够满足不断增长的数据传输速率所带来的高需求。

简便安全

简便安全

可轻松集成至任何安装情况下,还可通过久经验证的技术在工业设备中建立可靠的联接

高度耐用

高度耐用

经过强化的镀金层可提升防腐蚀能力,并减少接触问题。由此,魏德米勒的插头能够满足高阻值的需求。

适用于您设备的可靠数据接口

简单愉快的数据传输!OMNIMATE®数据类系列产品拥有很好的数据传输速率和牢固的联接,能够契合每一个步骤。凭借全新的RJ45、USB和D-SUB接插件,魏德米勒可为任何设备应用提供适用的、可实现可靠数据传输的印刷线路板组件。

产品范围

下一代以太网 创新产品

未来工厂数据联接

单对以太网 (SPE) 是以太网技术的延伸。SPE 灵活、结构紧凑,支持从传感器到云端的持续以太网通信。因此 SPE 是将以太网技术延伸至现场层面的完善解决方案。

下一代以太网
产品专属优势
  • 设计的接触系统可实现 750 多次插拔,即使在困难的条件下亦可实现
  • 抗震和耐冲击性能符合 IEC 60068-2
  • 接触面防护等级为 IP20(ISO IEC 63171-2 标准),数据传输速度高达 10Gbit/秒
  • 也可用于功率高达 60W 的数据线供电 (PoDL) 设备

魏德米勒OMNIMATE®数据类以太网PCB接线端子

以经济实用的方式联接工业物联网系统

魏德米勒全新PCB接线端子LMF PN和LSF-SMT PN可针对RJ45或M12等传统联接解决方案提供成本效益较高的替代方案。它们采用了 PUSH IN 直插式联接技术,便于识别的编码,结合了接触和震动安全,简单及免工具安装方式,适用于 PROFINET 网络。

魏德米勒OMNIMATE®数据类以太网PCB接线端子
产品专属优势
  • RJ45和M12联接的高成本效益的替代方案
  • 适用于以太网的数据传输功能,例如用于PROFINET应用(传输速度可高达100 MB/秒)
  • 久经验证的 PUSH IN 直插式联接技术
  • 适用于THT和THR焊接工艺

OMNIMATE® 数据类RJ45 PCB接口

工业环境下的充满未来竞争力的传输解决方案

OMNIMATE® 数据类RJ45 PCB接口
客户受益
  • 设计用于完全自动化的装配流程
  • 通过360°屏蔽实现电磁兼容性和防护功能
  • 适用于ANSI / TIA-1096-A和IEC 60603的兼容RJ45插头
  • 适用温度范围从-40 °C至+85 °C,拥有卓越的性能
  • 经过强化的镀金层 (30µ“) 可提升防腐蚀能力

RJ45 PCB接口一览

RJ45模块化插座

  • 性能类别高达 Cat.6
  • 多种不同的设计类型,还具有集成LED和屏蔽接触片
  • 卷带或托盘包装

RJ45转换器接口

  • 传输速率高达1 Gbps
  • 符合IEEE 802.3要求
  • 内置磁铁可节省PCB的空间并降低装配成本

产品应用建议

在针对应用开展工作时,您需要找出能够成功实现您想法的方式。
您只需在 AppGuide 中选择设备应用,便会随即为您推荐一系列适用于您设备的不同功能的产品。

免费样品服务:将设计样品交付至任何地点

对于 PCB 和设备设计来说,设计工程师始终都会遇到需要为其应用找到更适合的联接方式的时刻。此时您可以按照以下方式轻松快捷地订购设计样品:

  • 从产品目录选择所需样品
  • 检查您的查询清单
  • 输入您的详细联系信息并完成订购
  • 您将在 72 小时内收到免费的 OMNIMATE® 产品样品

OMNIMATE®数据类USB PCB插座

适用于工业设备的可靠数据接口

OMNIMATE®数据类USB PCB插座
客户受益
  • 坚固耐用的即插即用操作——无需关闭或重启系统即可完成联接和断开联接的操作
  • USB 3.0接口支持5 GB/秒的数据传输速率,可快速传输数据
  • 提供180°(垂直)或90°(水平)设计类型

USB PCB接口一览

USB 2.0类型A

  • 可插拔次数高达1500次
  • 使用THT、THR或SMD焊接工艺
  • 额定电流可高达1.5 A

USB 3.0类型A

  • 充电电流可高达0.9A,提供充足的安全储备
  • 经过强化的镀金层可提升防腐蚀能力,可插拔次数高达5000次
  • 可向下兼容

OMNIMATE®数据类D-SUB PCB联接件

在工业环境下以可靠方式传输数据和信号

OMNIMATE®数据类D-SUB PCB联接件
客户受益
  • 构建完备的锁定系统与触点的极化和保护措施相结合
  • 设计符合IEC 60807-3 (IEC 807-3)和DIN 41652标准
  • 适用温度范围为-55 °C至+85 °C,可实现卓越的性能

D-SUB PCB联接件一览

  • 90°,卧式(水平)以及180°,直立式(垂直)
  • 钻孔式的法兰设计,UNC 4-40 螺母以及UNC 4-40螺栓
  • 冲压插针(额定电流:3 A)

  • THT焊接工艺
  • 设计类型多样,同时具有卡扣夹

更多产品线

OMNIMATE® 信号类产品

从压线框螺钉联接到 PUSH IN 直插式弹片联接的各种简单易用的联接技术。魏德米勒提供一系列多样化的适用于自动化SMT制程的回流焊产品。

OMNIMATE®电源类产品

在性能和安全性方面满足高要求的联接。根据UL标准,连符合应用规格的可扩展性并无限制地实现600 V电压要求。

完善的产品搭配

尽享魏德米勒为您的design-in设计流程所提供的支持

72 小时样品服务

72 小时样品服务

您可以在产品目录 中轻松快捷地订购设计样品。欢迎免费使用 OMNIMATE®72 小时样品服务。魏德米勒可在 72 小时内将样品发送至指定地点。

面向装置制造商的 AppGuide

面向装置制造商的 AppGuide

您只需在 AppGuide 中选择设备应用,便会随即为您推荐一系列适用于您设备不同功能的产品。

前往 AppGuide

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种格式的 CAD 3D 模型、CAE 数据以及各种 EDA 系统的组件库可通过产品目录下载。

前往数字内容

白皮书

白皮书

您可通过白皮书了解设备联接领域的新趋势和技术。

产品配置器

产品配置器

利用产品配置器 快速选择装置联接技术,以根据您应用的组件规格和要求对这些技术进行调节。

下载