温升曲线将展示当元件处于低于其上限温度的各种环境温度时,哪些电流可以连续且同时在联接时流动的可能性。
元件的上限温度由所用材料的额定值决定。环境温度加上电流负荷导致的温升之和(接触电阻的功率损耗)不能超过元件的上限温度,否则将导致损坏,甚至完全毁坏。
因此负载电流不是一个固定数值,而是会随着元件环境温度的升高而降低。此外,负载电流会受元件几何形状、回路数和联接的导线所影响。负载电流根据DIN IEC 60512-3的标准来确定。为此,三个不同的电流I1, I2, I3, … 由产生的元件温度tb1, tb2, …以及环境温度tu1, tu2而测量得到。
可视化
在包含线性坐标系的图表上输入数值,用于描述电流、环境温度,以及元件温升之间的关系。负载电流在y轴上绘制,而元件的环境温度在x轴上绘制。
在元件上限温度tg处,与x轴垂直绘制一条线,完成坐标系。对于每个电流I1, I2, …,在垂直线的左侧绘制元件温升的相关平均值Δ t1 = tb1-tu1, Δ t2 = tb2-tu2, …。通过此方式生成的点将形成一条大致的抛物线。
由于在实际测量中,不能选择具有最大允许接触电阻的元件,因此必须降低基础曲线。经验表明,降低电流至80 %可生成“温升曲线”,其中考虑了最大接触电子以及温度测量的不确定性,以适合实际应用。
如果温升曲线超出了较低环境温度区域中的电流,此电流由联接导线的压接面积确定,那么温升曲线应该限定在此区域中的更小电流。