Beckhoff Automation——AX 5000 伺服放大器

为了成功应对电力电子装置的相关应用所面临的挑战,Beckhoff Automation 公司与魏德米勒在联接技术领域开展了合作

Beckhoff Automation——AX 5000 伺服放大器
相比传统现场接线解决方案来说,传感器/执行器插头 BL-I/O 可以减少40% 接线需求,还可以节约 高达50% 的空间,传感器/执行器插座板 BL-I/O 代表了一种创新的分散式 I/O 电子设备的解决方案。

Beckhoff 的 AX5000 系列伺服放大器拥有高水平的性能和动力水平,能够很好地满足单轴和多轴应用中严苛的定位任务需求。该系列放大器凭借紧凑型设计以及简单可靠的安装系统 "AXBridge" 简化了安装到电气柜内部的过程。强大但同时紧凑的魏德米勒组件在实现此目标的过程中作出了巨大的贡献,因为在 AX5000 系列的开发阶段期间,Beckoff 相信魏德米勒在联接技术领域是绝佳的设计合作伙伴。

更强大的性能,更紧凑的设计尺寸

在过去的一个项目中,魏德米勒已经可以通过其 30 回路插拔式联接器 BL-I/O 3.5 LED,为 Beckhoff 提供创新的联接解决方案。“BL-I/O 在相当于在 35 x 20 mm 邮票大小的表面积上,通过包括电源和集成的 LED 指示灯的8 个 I/O 通道,整合了一个完整的传感器-执行器分布解决方案”,产品经理 Gerd Richter 解释道。从设备到接插件的功能转移不仅可以大幅节约空间,还可以减少所需的布线工作。

在 AX5000 伺服放大器的规划阶段,Beckhoff 通过引入了一项创新概念,在驱动工程领域设立了新的标准。因此,需要集成的所有组件都相应面临着较高要求——联接技术自然也不例外。

魏德米勒 BL-I/O 的联接水平所体现出的该公司的专业经验征服了我们,它不仅具有高水平的功能,还具有紧凑型设计。为此,我们请求魏德米勒为我们规划中的 AX5000 系列产品需要使用的联接技术提供适当的解决方案。

Frank Sieweke,Beckhoff 驱动工程设计开发主管

Beckhoff 使用 30 回路数字联接级 BL-I/O 3.5 LED 将外部传感器与其 AX 5000 伺服放大器相互联接起来。该公司还针对屏蔽电机联接使用了集成有屏蔽联接元件的电源和高性能接插件系统 SV/BVZ 7.62 HP;其较高的过载负荷能力能够轻松满足更高等级的要求。

魏德米勒为Beckhoff创造的联接概念包括用于联接外部传感器的 BL-I/O,以及用于联接电源和电机的插拔式电源和高性能接插件SV/BVZ 7.62 HP

“在这一方面,Beckhoff 在性能、可靠性、安全性和灵活性等方面的目标与我们自身的规划非常契合,因为我们正开发一套经过验证的高性能插拔式联接器系统 SV/BVZ 7.62,”魏德米勒的 Gerd Richter说道。随着创建阶段与 AX5000 系列并行运行,Beckhoff 的规范进入了魏德米勒全新的高性能、插拔式联接器的设计。在此背景下,插拔式接插件系统完全满足了市场需求。

相比传统现场接线解决方案来说,传感器/执行器插头 BL-I/O 可以减少 40% 接线需求,还可以节约高达 50% 的空间,是适用于 I/O 电子装置的分布式应用的创新解决方案。

合作是成功的秘诀

“在设计阶段,我们与 Beckhoff 就各种不同的技术挑战交换了大量意见,”魏德米勒的 Gerd Richter 回忆双方的成功合作时说道。“我们由此能够快速应对技术和设计上的需求,为实现良好解决方案做出自身贡献。双方的紧密合作为彼此都带来了利益,尤其是在电磁兼容性和UL认证方面。”

在这些方面,魏德米勒负责根据联接技术方面的特殊需求来构思和执行相应的解决方案。例如,魏德米勒对于集成到电源和性能接插件中的EMC屏蔽联接元件进行了优化,使其 30° 的倾斜角度能够简化导线的布局。

这使得 AX5000 系列的高安装密度成为了可能。为了实现符合 UL 的设计,魏德米勒与 UL 就一项细节设计方法达成了一致意见,用于根据工厂布线条件评估插座,以及根据现场布线条件评估插座板。魏德米勒提供的系列服务与支持包含一种适用于联接组件的单独配置选择。

“本次合作的成果是魏德米勒为我们提供了一种能够直接集成到设备中的完整解决方案,”Beckhoff 的 Frank Sieweke 高兴地说道。“我们由此能够完全专注于开发我们自身的 AX5000 系列产品,在驱动工程引入创新的概念。”