Klippon® Protect 接线盒系统灵活性强,是魏德米勒 Klippon® Connect 系列化接线端子的一种补充。依靠魏德米勒针对客户应用优化的接线盒,提供优秀的保护作用。您还可以通过 Klippon® Protect 从多样化的通用接线盒以及应用定制接线盒中进行选择。这种接线盒盖板具有工业或防爆区域应用所需的所有相关认证。
抗振防冲击材料和智能设计,让壳体尤其安全和坚固。
接线盒拥有极佳的密封性能,根据具体应用,可以在 -60°C 至 +135°C 的极端温度范围内使用。
根据产品设计,魏德米勒 Klippon® Protect 接线盒可提供高达 IP66/IP67/IP68 的 IP 保护。
不管是采用不锈钢、铝材还是塑料,Klippon® Protect 通用接线盒都能为您的装配件提供优秀的保护。接线盒坚固耐用,可使您根据需要实现不同应用。配套系统附件让集成、扩展和定制工作变得简单易行。
Klippon® Protect 为标准工业应用和跨工业领域爆炸性环境应用提供了一系列多样化的解决方案。Klippon® Services 结合了咨询、规划、应用相关专业经验以及行业相关专业知识,可提供定制化解决方案。应用范围包括监控和安防、测量和控制技术以及电源分配解决方案。
魏德米勒WMC软件可在您选择和配置装配端子条和全系列接线盒的每一步过程中为您提供支持,包括附件和更多魏德米勒产品。该工具易于操作、设计创新并且集成在从使用 CAE 规划到文档记录的工程设计流程中,其配置方式十分简单、安全、便捷。