杰出的传输性能

通过以太网协议实现的工业设备组件的联网已经建立了坚实的基础,并正在不断得到进一步开发。魏德米勒IP20和IP67规格的工业以太网接插件以及用于铜质和光纤电缆的插芯适用于任何应用。由于可以实现免工具接线,它们能够大幅减少现场装配所需时间。其传输速度最高可达到10 GB/秒,可提供大量的预留容量用于未来应用。

多样化的产品组合以及简单的装配方式,可实现卓越的网络联接

全面的产品品类

全面的产品品类

魏德米勒的产品组合包含适用于IP20至IP67规格的工业应用的所有相关IEC工业以太网接插件。

轻松联接

轻松联接

通过简单的刺穿绝缘层接线技术,魏德米勒RJ45接插件可极为快速地进行装配,且无需使用任何特殊工具。

可在全球范围内使用的认证

可在全球范围内使用的认证

魏德米勒创新STEADYTEC®系列接插件可满足全球标准化的高要求。

产品范围

IP20接插件

RJ45、SC-RJ、SC-Duplex、LC-Duplex

IP20接插件
客户受益
  • 现场装配所需时间更短
  • 用于铜质和光纤电缆的接插件
  • 传输速度最高可达10 GB/秒
  • 提供大量预留容量用于未来应用
  • STEADYTEC®系列可满足全球规范和标准

可使用压接工具以较高的成本效益安装PROFINET电缆 创新产品

RJ45压接接插件,适用于装配 PROFINET插线电缆

使用PROFINET IP20压接接插件,您能够以更具成本效益的方式完成装配工作,前提是不需要任何额外的金属接插件。4针接插件专门设计用于满足 PROFINET电缆的需求,通过它您还可以使用压接工具直接在现场装配电缆。

可使用压接工具以较高的成本效益安装PROFINET电缆
客户受益
  • 兼具速度和成本效益的接线方式
  • 安全可靠的接触联接
  • 可使用压接工具在现场进行装配
  • 已针对PROFINET电缆进行优化

用于现场10 GB/秒的传输需求的、装配完毕的RJ45接插件 创新产品

各类型号的弯角和直线型接插件,适用于以理想方式敷设电缆

使用全新RJ45接插件,您能够以直线或者朝向四个方向的弯角方式布置电缆。插头可轻松快速地完成现场装配,仅需一分钟左右即可极为快速地完成操作,无需使用任何特殊工具。电缆接头可确保实现极佳的应力消除效果。

用于现场10 GB/秒的传输需求的、装配完毕的RJ45接插件
客户受益
  • 在四个方向上实现灵活的电缆敷设
  • 直接在现场快速完成装配
  • 通过刺穿联接技术实现可靠的接触联接
  • 适用于多样化应用的工业以太网电缆

IP67 接插件

PushPull、Bayonet、SnapIn、HDC、M12 D-code/X-code

IP67 接插件
客户受益
  • 现场装配所需时间更短
  • 用于铜质和光纤电缆的插芯
  • 传输速度最高可达10 GB/秒
  • 提供大量预留容量用于未来应用
  • 坚固耐用的IP67规格的金属和塑料外壳
  • STEADYTEC®系列可满足全球规范和标准

DIN导轨安装插座

用于铜质和光纤电缆的IP20规格的电气柜组件。位于RJ45接头和导轨之间的可开关的接地功能,可轻松安装在标准端子导轨之上。

附件

用于高效工业以太网设备的附件,例如测试仪器、电缆套管和机柜联接件等等。

轻松分出或延长电源线 创新产品

IP68规格电源联接模块可用于快速轻松地完成设备安装

您可以在想要切断的点切割电缆。随后您可以使用我们的电源联接件在数秒内创建一个新的分支。按照这种方式,您可以快速轻松地延展任何系统。直线型号的电源联接件十分易于使用,适用于延展电缆或修复破损点。紧凑型设计使其能够安装在狭窄的空间内,例如电缆导管等。

轻松分出或延长电源线
客户受益
  • 拥有大范围的适用温度和联接横截面积,高度灵活
  • 拥有UL认证,可在全球范围内使用
  • IP68防护等级,防水防尘
  • 防紫外线辐射

机器接线解决方案

用于IP67组件的、面向PROFINET的坚固耐用的解决方案,适用于严苛环境的工业应用

PushPull接插件和魏德米勒的 FreeCon接线盒是汽车行业布线标准的基础所在。PushPull接插件是AIDA(德国汽车行业自动化计划)的Power Signal Data安装系统的整体组成部分

产品优势
  • 无需工具即可完成现场装配
  • 高度多样化的插芯组合带来了多样化的型号
  • 可靠耐用的镀锌结构
  • 拥有IP67防护等级,适用于工业用途

FreeCon无源联接件

适用于电力和数据接插件的联接和耦合元件

FreeCon有源联接件

FreeCon Active PROFINET FO 中继器和介质转换器

Push-Pull电源接插件

PushPull电源接插件,符合PROFINET规范

Push-Pull信号接插件

PushPull接插件套件,符合 PROFINET规范

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以BMECat及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。