Cabtite:全新的模块化电缆进线系统 创新产品 Cabtite 可帮助控制柜、接线盒和机器实现灵活省时的电缆管理方式。 客户受益 较高的 IP66 防护等级 集成张力消除 通过声音反馈实现轻松接线,提升安装安全性 实现制造商对于预装配电缆的保证 在产生系统变更、维修和维护的情况下快速适配电缆管理方式 前往产品目录 前往魏德米勒电缆进线系统
电缆接头:与组件之间的强力联接方式 魏德米勒可提供多样化的附加组件,以及多种样式的外壳。除了黄铜、塑料和不锈钢电缆插头之外,还有密封塞、压力补偿元件和适配器等等。魏德米勒还提供锁紧螺母、密封件和接地环等相关附件。 客户受益 产品符合国际标准认证并根据此类标准进行制造 魏德米勒电缆接头的防护等级从 IP54 到 IP69K 不等 可根据需求用于危险区域,例如陆上和海上、加工行业或石油、天然气和石化行业 前往产品目录
用于危险区域的防爆电缆接头及附件 创新产品 我们的非铠电缆接头-A2L、非铠电缆接头(尾部带螺纹)-A2LC、钢丝铠电缆接头-E1W 和 钢带及编织铠电缆接头-E1XZ ,及堵头和转接头:均可提供不锈钢和黄铜镀镍两种材质;且通过新版 ATEX 和 IECEx 标准,具有 Ex e 和 Ex d 双重防爆认证。上述产品均已获得 EAC 和 CCC-Ex 认证,可在全球范围内使用;即使对于编织铠、钢带铠、钢丝铠电缆及金属箔加固电缆,也能提供安全可靠地密封紧固连接功能。高温范围 -50℃ 至 +120℃,安全性增加。 客户受益 成熟的、且易于安装的电缆密封联接技术 多种材料、尺寸和广泛的夹紧范围 强大的应力消除结构 满足新版ATEX 和IECEx 防爆标准要求 很高的耐温性能 前往产品目录