亮点 AdvancedLine 管理型交换机 支持千兆以太网的型号,包括对带宽和延迟要求高的应用的巨型帧支持 设计坚固耐用,工作温度范围为 -40°C 至 75°C,适合在恶劣的工业环境下使用 丰富的端口数量和端口类型让多种应用成为可能(5 到 24 个端口)
亮点 SubstationLine 管理型交换机 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准 运行温度范围:-40℃ 至 85℃ DIN 导轨和 19 英寸机架变体 模块化交换机版本,在端口数量和类型方面具有高度灵活性
亮点 新闻:EcoLine 非管理型交换机 丰富的端口数量和端口类型让多种应用成为可能(5 到 24 个端口) 支持千兆以太网的型号,包括对带宽和延迟要求高的应用的巨型帧支持 带有 2、4 或 8 个 IEEE 802.3af/at 兼容 PoE 端口的型号(每个 PoE 端口输出功率可高达30瓦) 设计坚固耐用,工作温度范围为 -40°C 至 75°C,适合在恶劣的工业环境下使用
亮点 天线和天线附件 适用于 Wi-Fi® 和移动无线电通信 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz) 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67)
管理型交换机 为了满足工业网络的所有要求,我们的管理型交换机有四个不同系列:ValueLine、AdvancedLine、PremiumLine 和 SubstationLine。无论具体应用和工业要求如何,这些选择都能确保产品的可用性。该系列具备 DIN 导轨和 19" 机架;快速、千兆和高达 10 千兆的接口;丰富的端口数量和类型;以太网供电版本;且支持重要的工业自动化协议,并获得了许多国际认证,这使其成为了许多不同行业的理想选择。 丰富的管理功能集合支持设置各种冗余、监控、流量过滤和安全性功能 丰富的端口数量和端口类型让多种应用成为可能 支持各类工业协议,如 PROFINET-RT、EtherNet/IP 和 Modbus/TCP,能以优化的方式集成到常见的自动化网络中。 更多信息 前往产品目录
非管理型交换机 非管理型交换机不需要配置,但也有一定的适应性。此类交换机可使用基本的标准化协议,如自动协商、自动交叉和流量控制,使其能够自适应多变的传输速度或连接器分配。所有交换机都支持使用带有 RJ45 接口的双绞线或基于 IEEE 802.3 接口的光纤电缆。我们可提供具有不同功能的不同版本。除了 EcoLine、BasicLine 和 ValueLine 的非管理型交换机之外,我们还可以在所有线路中为您提供以太网供电版本,以大大减少您的布线工作。 可提供快速以太网和千兆版本,包括以太网供电版本 通过清晰的可视化LED,可快速诊断故障 在数量和功能方面有多种端口可选,以满足个人需求 外壳坚固,可在不同环境下长期、稳定使用 已获得各种国际认证,可用于不同行业 更多信息 前往产品目录
安全路由器 我们的路由器集成了 VPN 技术,可安全地访问远程网络中的组件和系统。我们的路由器可与有线或移动互联网连接,并支持 u-link 远程访问服务。这可以快速、方便地建立远程访问系统,且不需要特殊的 IT 知识。 用魏德米勒 u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护 通过状态检测防火墙、IP/ 端口转发和网络分段来提高网络安全性 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 6 个端口,因此具有充分的灵活性 集成了 4G/LTE 调制解调器的各个版本,可快速的运用于互联网的无线电通信接入 前往产品目录
介质转换器和协议网关 工业自动化的一个目标就是实现所有系统组件的持续联网。这也需要把使用不同传输技术或彼此相距甚远的设备和网段联接起来。我们的媒体转换器和协议网关可确保所有网络参与者之间的通信顺畅,且尤其方便和经济。 可将串行设备集成到以太网网络中 可远距离使用以太网,还可在对 EMC 要求较高的环境中使用以太网 可远距离传输串行信号 Modbus RTU/ASCII 与 Modbus TCP 之间的转换 前往产品目录
IoT 网关 通过我们的物联网网关,您可以收集设备数据并对现场设备和控制进行访问。为此可使用各种协议和接口。数据利用开放的物联网标准 Node-RED 进行预处理,其庞大的社区有大量的解决方案储备。您可以设置与自身 IT 系统以及与 Azure、AWS 或 IBM 等云解决方案的接口。对于独立于地点的远程系统维护,您也可以将网关集成到 u-link 远程访问服务中。 灵活集成物联网 通过 u-link 云服务进行远程维护 易于通过 Node-RED 集成 IT 设施 支持多种 PLC 协议 前往产品目录
工业 WLAN 我们的 WLAN 模块可以灵活地用作接入点 (AP)、网桥或客户端。可选的以太网供电版本使现有基数设施的整合变得特别容易。通过整合 RADIUS 服务和无线电领域的 WPA2 安全加密技术,保证了数据完整性。可以灵活使用多个无线电频段。在这些频段中,通过快速漫游,客户可以在无线单元之间进行移动。 符合 IEEE 802.11a/b/g/n 标准的接入点/客户端 快速漫游,实现接入点之间的无中断联接变化 可使用符合 IEEE 802.3af 标准的 PoE 供电 用于监测和报警的集成 DIs/DO 2.4 和 5 Ghz 频段均可使用 前往产品目录
天线和天线附件 魏德米勒拥有各种工业 Wi-Fi 和移动电话天线产品系列。这些产品能以优化的方式适应现代 Wi-Fi 和移动网络标准,适合安装在控制柜中、墙壁和电线杆上。魏德米勒的外部天线可显著提高无线数据联接的性能和稳定性,确保信号传输的可靠性。 适用于 Wi-Fi 和移动无线电通信 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz) 设计坚固耐用(防护级别高达 IP67) 前往产品目录