具有创新工程的自动化

魏德米勒u-create系列软件可帮助您针对多样化的潜在应用做好准备,例如实现小型、大型和联网控制解决方案或是可扩展的可视化概念。

我们为简洁的创新工程提供基于网络的工程产品。我们提供具有可视化工具的软件系列产品。

产品范围

工程工具

亮点

u-create web

基于网页的工程设计软件为您提供灵活、领先的工程设计

现在,通过预装的 Docker——点击“更多信息”了解详情

  • 符合IEC 61131-3标准、适用于任何平台和设备的编程、配置和系统参数化
  • 使用HTML5、CSS和JavaScript等各种标准化的网络技术
  • 兼容 u-control 2000 web 和 u-remote 硬件,并能作为独立设备的物联网网关

u-create studio

采用市场高度认可的CODESYS系统开发的、完全成熟的工程设计工具

  • 基于 CODESYS 的开发环境
  • 符合 IEC-61131-3
  • C/C++ 环境
  • Linux 开源架构简化了单独的软件模块、配置、诊断和模拟的安装过程

可视化工具

亮点

u-create PROCON-WEB 嵌入

  • 硬件要求低,易于部署至基于 linux 的第三方应用,或通过container技术轻松部署
  • PROCON-WEB 嵌入式系统可以独立于硬件和操作系统运行。互联网环境下的可视化,支持移动设备和开放的通信标准,这些共同增加了灵活性。
  • 预先定义的控制元素、用户和权限管理、多语言、数据记录、配方管理、报警和信息处理以及许多其他功能让 PROCON-WEB 嵌入式系统具备了多种功能性。
  • 实例理念和支持结构性的对象自动化等功能加快了项目的规划。语言编辑和可定制的控制元素提高了满足特殊要求的灵活性。

u-create PROCON-WEB SCADA

  • 无需网络技术知识的现代用户界面
  • 适应性设计和可定制的控制元素
  • 用户及权限管理,包括位置权限分配

支持与服务