助您永葆竞争优势

国际化竞争日趋激烈,您的设备需要在安全性、质量和性能方面满足较高标准。咨询、应用相关专业技术以及行业相关专业知识的智慧组合,是魏德米勒根据客户应用开发定制解决方案的关键要素。魏德米勒标准化的 Klippon® Protect 接线盒专为您开发制造。它们由魏德米勒产品目录中高质量的组件组成。它们足够灵活,可根据您的需求以理想方式进行配置。

您可以使用魏德米勒WMC软件轻松配置您自己的定制接线盒,包括附件和更多魏德米勒产品。

优势一览

能够满足您需求的专业服务

能够满足您需求的专业服务

咨询、应用相关专业技术以及行业相关专业知识的智慧组合,是魏德米勒根据客户应用开发定制解决方案的关键要素。

久经考验的解决方案

久经考验的解决方案

您可以充分信任魏德米勒久经考验的 Klippon® Connect 和 Klippon® Protect 产品。Klippon® Services 可为您提供创新的软件和装配服务。

标准化和定制化解决方案

标准化和定制化解决方案

您可以依赖魏德米勒安装完毕的接线盒按照您的需求提供定制功能,并实现卓越的防护效果。

产品新闻

Klippon® TB Railway 创新产品

用于隧道、火车和轨道的铁路接线箱解决方案

Klippon® TB Railway
  • 基于长期的铁路行业应用经验开发
  • 可在任何时候进行个性化配置
  • 满足铁路行业的抗震、防火及焊接标准
  • 组装接线箱或空接线箱,魏德米勒都可以提供

行业应用

铁路行业

提高运输效率和可靠性

魏德米勒通过安全的联接解决方案和定制的个性化配置组件,为未来的运输做出了决定性的贡献。魏德米勒解决方案经认证符合业内各项标准。这些解决方案采用新的制造方法打造,是优质、耐用和可靠的代名词。

Klippon® 防火接线盒 创新产品

接线盒坚固耐用,适用于隧道应用,失火时可保证电力不中断

Klippon® 防火接线盒
  • 应急系统安全电源,失火时可支撑 90 分钟。
  • 根据 DIN 4102-12 进行测试和认证(E30、E60 和 E90)
  • 经久耐用的工业接线盒,性能完美
  • 魏德米勒 Klippon® 品牌的可靠基础组件
  • 提供四种标准版本,可根据要求进行个性化配置

大电流端子解决方案

在严苛环境下进行高效、可靠的电源分配。

  • 提供极高的电磁兼容性保护
  • 防振抗冲击
  • 不受气候影响

Klippon® STB

适用于严苛环境的空间要求较低的小型接线盒

Klippon® STB
客户受益
  • 标准安装导轨可使用随附的固定装置,通过焊接 C 型钢进行安装
  • 适用于严苛环境的、牢固安装的硅胶垫圈——设计旨在贴合接线盒的轮廓
  • 不锈钢制成的自锁接地螺栓可实现较佳的抗震性能
  • 抗震、抗冲击的预安装接头采用焊接安装,用于安全运行
  • 具备专属M6六角头的平面锁定固定螺钉

能源供应

采用 Klippon® Protect 的高效、安全解决方案

利用适合各种能源生产和供应的全套解决方案,魏德米勒可帮您保证系统安全、可靠运行,同时还确保拥有较大的灵活性。魏德米勒为您提供合适的 Klippon® 产品,用于工业解决方案、恶劣环境、易爆危险区域和安全相关性应用,当然也包括针对特定市场的所有认证。

Klippon® POK

Klippon® POK接线盒由高质量的玻璃纤维增强型聚酯纤维制成。它适用于需要防腐蚀和抗撞击能力以及较高 IP 防护等级的应用和环境。该系列产品还经过认证适用于危险区域。

Klippon® POK
客户受益
  • 接线盒盖板通过附着式不锈钢十字头螺丝固定
  • 一体成型的铸造密封圈提升了每个接线盒的防渗透能力,可确保实现IP 54至IP 66的防护等级
  • 通过背面的固定孔直接紧固接线盒
  • 魏德米勒的接线盒坚固、耐用,耐气候性较好,拥有高度的玻璃纤维成分,可承受高达7焦耳的撞击
  • 专门用于安装在危险区域内的应用

耐用的塑料接线盒

Klippon® 塑料接线盒具有极高的抗风化能力,是室外应用的理想之选。

  • 对振动、冲击和气候影响不敏感
  • 非常适合用于光伏产品
  • 采用电缆接头附件,应用范围广

客户定制化解决方案

魏德米勒提供广泛的客户咨询、强大的项目管理和灵活的生产,让个性化定制解决方案成为可能。

  • 根据特定行业的需求改造产品
  • 获得国际认证
  • 遵守防爆指令

过程加工工业

安全控制现场危险区内的工作流程

Klippon® Protect 控制和显示元件可以为过程加工行业的各个自动化领域提供支持。魏德米勒的产品建立在创新技术和主动安全理念之上。可确保不同区域的接口进行安全联接,保证流程内作业的安全、有效和可持续性。

Klippon® TB

适用于严苛环境的坚固耐用的通用接线盒

Klippon® TB
客户受益
  • 可根据您的具体要求提供各种锁定系统,以此确保能够安全锁定您的接线盒
  • 平板硅橡胶垫圈能够安全承受住严苛环境的考验,其设计外形能够贴合接线盒的轮廓
  • 黄铜或不锈钢制成的自锁接地螺栓可实现极佳的抗震性能
  • 抗震、抗冲击的预安装接头采用焊接安装,用于安全运行
  • 魏德米勒创新的内螺纹套设计确保安全、严密地紧固密封板

Klippon® Control Station

Klippon® Control Station 综合采用各种控制设备、状态显示装置和不同的电子元件。

  • 可随时使用的即插即用型解决方案
  • 通过了防爆危险区域的全面认证
  • 为过程行业的自动化提供强有力的支持

Klippon Engineering

面向未来过程行业的专业知识和经验

在当今的过程行业中,工厂可用性、模块化和数字化是在国际市场上保持竞争力的重要因素之一。

  • Klippon Engineering 是魏德米勒集团在过程工程领域的国际知名合作伙伴
  • 魏德米勒的国际运营网络专注于开发和提供产品、解决方案和系统,来延长您的工厂使用寿命,提高您的生产效率,降低投资成本,并增强安全性

自动化行业

从创新的自动化理念中受益,这是您取得成功的一个因素

Klippon® 产品和服务根据现代自动化理念的要求进行优化调整。这些产品服务既有高品质,又有优异的灵活性和性能,是您自动化解决方案的重要组成部分。在多样化的 Klippon® 产品组合中,您可以找到优化生产设施所需的各种产品。选择权在您手上。

Klippon® K

Klippon® K 铝制接线盒极为坚固,且抗冲击。十九种不同尺寸和两种不同表面,粉末喷涂和自然表面,可实现高度的灵活性。

Klippon® K
客户受益
  • 具备标准化的专属不锈钢梅花一字螺钉头,仅使用一种工具即可操作
  • 一体成型的铸造密封圈可确保提升每个接线盒的防渗透能力
  • 可提供安装端子导轨或安装板
  • 可通过预先冲压完毕的安装孔直接安装接线盒
  • 不锈钢制成的M4接地螺栓成为危险区域标准化应用

Klippon® EBi

适用于工业环境下较高要求的坚固耐用的接线盒

Klippon® EBi
客户受益
  • 可根据您的具体要求提供各种锁定系统,以此确保能够安全锁定您的接线盒
  • 适用于工业应用的、牢固安装的PUR泡沫垫圈,旨在贴合接线盒的轮廓
  • 根据接线盒内部的安装角度以灵活、轻松的方式完成导轨和安装板的安装
  • 灵活安装、直接壁挂式安装或者使用安装接头作为附件实现了灵活的安装方式
  • M6接地铆钉提供了安全的接地保护功能

Cabtite:全新的模块化电缆进线系统 创新产品

Cabtite 可帮助控制柜、接线盒和机器实现灵活省时的电缆管理方式。

Cabtite:全新的模块化电缆进线系统
客户受益
  • 较高的 IP66 防护等级
  • 集成张力消除
  • 通过声音反馈实现轻松接线,提升安装安全性
  • 实现制造商对于预装配电缆的保证
  • 在产生系统变更、维修和维护的情况下快速适配电缆管理方式

配置您自己的装配接线盒

魏德米勒WMC软件可在您选择和配置装配端子条和一系列全面的接线盒的每一步过程中为您提供支持,包括附件和更多魏德米勒产品。该工具易于操作、设计创新并且集成在从使用 CAE 规划到文档记录的工程设计流程中,其配置方式十分简单、安全、便捷。

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现流程的持续性。

4 天快速交付服务

4 天快速交付服务

通过快速交付服务,魏德米勒可以在数分钟内提供报价,并进行灵活的按订单制造,确保个性化组装的按时交付。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览