作为风力发电系统的供应商,您始终承受着来自竞争对手不断增长的压力。这就是您为何需要设计新式的风力发电机,它能够帮助您迈向成功。其目标是以较小的采购成本和较小的整体运行成本获得较高的系统效率。同时,您的客户也需要可持续发展、成本效益较高的可靠的解决方案。
魏德米勒 LED 系统亦可用于多个行业
由于设备电压为 24 V 直流电至 120 V 直流电,可以使用横截面较小的导线。这可以显著降低物料和投资成本。
即使是在紧急模式下,LED灯可在打开后立即达到较高亮度。这种快速响应行为意味着LED灯也可以作为视觉警告和错误消息的指示。
LED灯的高能效能够在风力涡轮机的所有应用区域经济划算地长期使用。
IP防护等级已得到提升的外壳可帮助FieldPower® LED灯免受灰尘和湿气入侵的影响。
24 V直流电至120 V直流电的宽范围的输入使得LED灯适用于风力涡轮机的所有部分。
LED灯相比传统的照明形式对于极端温度和温度波动的感度显著降低。
LED灯即使在遭受强震的情况下也能够继续可靠地长时间进行工作。可用于所有地点,还可降低维护和更换的成本
即使严重的冲击也几乎无法对LED灯产生任何影响。这意味着可以轻松运输LED灯,还可以减少安装和更换过程中的停机时间。
Perry Wang
Product Manager-Field Wiring
您对于魏德米勒的产品是否有任何疑问?是否需要魏德米勒为您提供报价,或者您是否需要任何建议?如果是这样的话,您只需填写联系表格。魏德米勒的员工将会尽快联系您。